Matching Products
Matching Products NEW
Strona urządzenia / Przepust panelowy
9
Varenummer: 33 01 241 0150 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
FO cable
Singlemode
Cable length: 15 m
Notes
Compare
Varenummer: 33 01 241 0150 008
FO CA LCdx-LCdx 2E9/125 G657.A1, 15.0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Блочная часть / Проход через панель
9
produkt detaljer
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    连接器2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1 LC duplex
  • Connector 2 LC duplex
  • Type kabel (FO) Glasvezeloptiek-kabel
  • Beschrijving van de kabel Singlemode
Versie
  • Kabellengte 15 m
  • Aantal vezels 2
  • Vezeltype 2E9/125 G657.A1
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 5,17 mm
Materiaaleigenschappen
  • Kleur (kabel) Geel
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol
  • ECHA SCIP-nummer 8a5c37c3-d5dc-469f-b994-a066c654819f
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 300 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140149731
  • eCl@ss 27.061.003,00
  • UNSPSC 24.0 43223326
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare