Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 61 88 720 0016 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 1,5m
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 1,5m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Oil resistant, Halogen-free, Silicone-free
Cable length: 1.5 m
Notes
Comparar
Part Number: 61 88 720 0016 0150
Encodercbl. Papst LPEn2 HD 1,5m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identyfikacja
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1 LP 14 pinów
  • Złącze 2
    M12
    Żeński
    12 pinów
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Olejoodporne
    Bezhalogenowe
    Bez silikonu
  • Cechy
    Wysoce elastyczne
    Kompatybilne z łańcuchem kablowym
Wersja
  • Długość kabla 1,5 m
  • Konstrukcja rdzenia 6× 2× 0,34 mm²
  • Zakres zastosowań do połączenia enkodera
Dane przyłączeniowe
  • Napięcie znamionowe 60 V DC
Charakterystyka techniczna
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +80 °C Nieprzesunięty
    -20 ... +80 °C Przesunięty
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (poliuretan)
  • Kolor (kabel) Szary
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne IEC 60332-1 Odporność palnościowa
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 245 g
  • Kraj pochodzenia Rumunia
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140274686
  • eCl@ss 27.060.307,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar