Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
N.º de referencia: 09 65 363 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU3 GCHOLE
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU3 GCHOLE

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌6.5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 3
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio (PBTP), Carcasa: acero chapado
Negro
Contactos: 25
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 09 65 363 7810
DSUB SV MA SSDP ANG73-284 25P AU3 GCHOLE
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
5
Detalles del producto
標識
  • 類別 連接器
  • 系列 D-Sub
  • 標識 標準
  • 原件 連接器
  • 插針端子介紹
    沖壓
    彎式
版本
  • 接線方式 波峰焊接接線方式
  • 公母類型 公頭
  • 尺寸 D-Sub 3
  • 連接方式 主板到子插件板
  • 針數 25
  • 連接長度 2.9 mm
  • PCB 固定 帶鎖板扣
  • 鎖定類型 帶饋通口的固定法蘭 Ø 3.1 mm
技術參數
  • 排間距 2.84 mm
  • 針間距(接線端) 2.76 mm
  • 額定電流 ‌ 6.5 A
  • 放電距離 ≥ 1 mm
  • 爬電距離 ≥ 1 mm
  • 絕緣阻抗 >1010 Ω
  • 接觸電阻 ≤ 10 mΩ
  • 極限溫度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 83 N
  • 拔出力
    ≥ 7.8 N
    ≤ 56 N
  • 性能等級 3
  • 插拔次數 ≥ 50
  • 測試電壓Ur.m.s. 1 kV
  • 絕緣組 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.6 mm
  • 安裝高度 ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging
材料特性
  • 材料(插蕊)
    熱塑性樹脂,玻璃纖維填充(PBTP)
    外殼:鍍鋼
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 銅合金
  • 表面(插針) 鎳表面鍍貴金屬
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 不包含
  • 加州 65 號提案物質
  • 加州 65 號提案物質
  • 鐵路車輛防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危險等級的要求集 R26
規格和認證
  • 規格 DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
商業數據
  • 包裝尺寸 100
  • 淨重 13.26 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140078819
  • eCl@ss 27,440,214.00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar