Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Tools
2
Objednací číslo: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Krimpovací kontakt
Male
Slitina mědi
Průřez vodiče: 0.09 ... 0.25 mm²
AWG 28 ... AWG 24
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 09 67 000 7146
DSUB-ME-CR-KON AWG24-28;AFS1;LR10.000
Poznámky
Porovnejte
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
5
Tools
2
Detaily produktu
Identification
  • Category Contacts
  • Series D-Sub
  • Identification Standard
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Male
  • Manufacturing process Stamped contacts
  • Pack contents
    10000 pieces on reel
    Unrolling left reversed
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.09 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 24
  • Wire outer diameter ≤1.02 mm
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.5 ... 3 mm
  • Performance level
    1
    acc. to CECC 75301-802
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.18 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140086654
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Stahování
Download Package
Dokumentace
Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte