Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 015 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Capot
Avec presse-étoupe intégré
Taille: D-Sub 2
Vis de verrouillage Pas 4-40 UNC
Sortie verticale
1x
Matériau (capot/embase): Plastique
Métallisé
Degré de protection: IP67
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 015 0538
DSUB IP 67 Top entry plas.met.hood 15p
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Identification IP67
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing With integrated cable gland
Version
  • Size D-Sub 2
  • Shielding Shielded
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing
    Cable clamp
    Cable gland
  • Locking type Locking screw Thread 4-40 UNC
  • 2 parts No
  • Separable No
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.4 Nm Locking screw
    ‌0.4 Nm Cable clamp screw
  • Ambient temperature -25 ... +70 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP67
  • Cable diameter 6 ... 8 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Thermoplastic
  • Surface (hood/housing) Metallised
  • Length 58 mm
  • Width 48.8 mm
  • Height 20.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 25.52 g
  • Country of origin Czechia
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140090606
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer