Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
40
Tools
1
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 196 6519
DIN-Signal R096MR-2,5C1-2 CTI>400
DIN-Signal R096MR-2,5C1-2 CTI>400

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 96
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Sn sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 73 196 6519
DIN-Signal R096MR-2,5C1-2 CTI>400
Notas
Comparar
Cargar en configurador
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
40
Tools
1
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Category Conectori
  • Series DIN 41612
  • Identification Tip R
  • Element Conector tată
  • Description of the contact Drept
  • Features Sunt permise numai abateri de culoare şi stropi
Version
  • Termination method Terminaţie cu lipire în reflux (THR)
  • Connection type
    Placa de bază la placa fiică
    Mezzanine
    PCB la cablu
  • Number of contacts 96
  • Contact configuration Rândurile a, b şi c, poziţiile 1, 2, ... , 31, 32
  • Termination length 2,5 mm
  • Coding Codificare cu pierderea contactelor
  • PCB fixing Cu flanşă de fixare
Technical characteristics
  • Contact rows 3
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 2 A
  • Rated current Curent nominal măsurat la 20 °C, vezi curba de depreciere pentru detalii
  • Clearance distance ≥ 1,2 mm
  • Creepage distance ≥ 1,2 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (în cursul lipirii în reflux max. +240 °C pentru 15 s)
  • Insertion force ≤ 90 N
  • Withdrawal force ≤ 60 N
  • Performance level
    2
    conf. cu IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 400
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
  • Hot plugging Nu
Proprietăţi material
  • Material (insert) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Colour (insert) Bej
  • Material (contacts) Aliaj de cupru
  • Surface (contacts)
    Au peste Pd/Ni peste Ni
    Sn peste Ni Partea terminaţiilor
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
  • Protecţie la incendiu în vehiculele feroviare EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Set de cerinţe cu Niveluri de pericol R26
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Clasificare feroviară F4/I3 conf. cu NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 12,598 g
  • Country of origin România
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140103795
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar