Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
Accessories
2
N.º de referencia: 09 73 124 6985
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión, Terminación enrollada
Corriente nominal: ‌2 A
Contactos: 32
Recto
Aleación de cobre
Au sobre Pd/Ni sobre Ni, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, conforme a IEC 60603-2
Codificación: Codificación con pérdida de contactos
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
RAL 7032 (gris guijarro)
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 73 124 6985
DIN-Signal M024+8MP-13,0C1-2
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
16
Combinables
9
Tools
12
Accessories
2
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série DIN 41612
  • Identification Type M inversé
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
  • Caractéristiques Intensité nominale des contacts spéciaux : consultez la fiche technique des contacts sélectionnés.
Version
  • Méthode de raccordement
    Raccordement à insertion en force
    Raccordement à wrapper
  • Type de connexion
    Carte mère à carte fille
    Mezzanine
    Carte de circuit imprimé sur câble
  • Nombre de contacts 32
  • Nombre de contacts de signal 24
  • Configuration de contact Rangées a, b et c, positions 13, 14, ... , 19, 20
  • Longueur du raccordement 13 mm
  • Codage Codage avec perte de contacts
  • Fixation pour circuit imprimé Avec bride de fixation
Données techniques
  • Rangées de contacts 3
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement)
    2,54 mm
    7,62 mm
  • Intensité nominale ‌ 2 A
  • Intensité nominale Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
  • Distance d'isolement ≥ 1,2 mm
  • Ligne de fuite ≥ 1,2 mm
  • Résistance d'isolement >1012 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
  • Force d'insertion ≤ 23 N
  • Force d'arrachement ≤ 15 N
  • Classe de performance
    2
    selon IEC 60603-2
  • Cycles de connexion ≥ 400
  • Tension d’essai Ur.m.s. 1 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,6 mm
  • Hot plugging Non
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Couleur (d'insert) RAL 7032 (gris silex)
  • Matériau (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Au sur Pd/Ni over Ni
    Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • État ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII No incluido
  • Substances REACH ANNEXE XIV No incluido
  • Substances REACH SVHC No incluido
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 60603-2 (complementario)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Classification chemins de fer F4/I3 según NFF 16-101/102
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 20
  • Poids net 10,05 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140197497
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar