Beskrivelse af Stikhus/chassis-/sokkel-hus
Dækslet kan skrues på
Version
Størrelse
D-Sub 3
Version
Indføring fra oven
Antal kabelindgange
1
Kabelindføring
1x
Kabelfastgørelse
Kabelgennemføring
Låsetype
Riflet skrue Gevind M3
2 dele
Ja
Kan skilles ad
Ja
Pakkens indhold
inkl. halvdele til gennemføringssæt
Tekniske egenskaber
Tilspændingsmoment
0,4 Nm Tornillo de tapa
0,4 Nm Tornillo de bloqueo
Omgivelsestemperatur
-40 ... +120 °C
Kabeldiameter
4 ... 10,2 mm
Materialeegenskaber
Materiale (stikhus/hus)
Metálicos
Længde
48,5 mm
Bredde
53,5 mm
Højde
14,8 mm
RoHS
conforme con exención
RoHS-undtagelser
6.a) / 6.a)-I: Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado y acero galvanizado que contengan hasta un 0,35 % de su peso en plomo. / Plomo como elemento de aleación en acero para fines de mecanizado que contenga hasta un 0,35 % de su peso en plomo y en componentes de acero galvanizado en caliente por procedimiento discontinuo que contengan hasta un 0,2 % de su peso en plomo.