Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Accessories
128
Artikelnummer: 09 67 009 0492 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn M3 l

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Schalengehäuse
Deckel verschraubbar
Baugröße: D-Sub 1
mit langen Verriegelungsschrauben Gewinde M3
gerader Kabeleingang
1x
Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
schwarz
Schutzart: IP30
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 67 009 0492 160
D-Sub 9P plast hood 1str-ent kn M3 l
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Zubehör
128
Produktdetails
Identification
  • Category Hoods / Housings
  • Series D-Sub
  • Type of hood/housing Shell housing
  • Description of hood/housing Cover can be screwed on
Version
  • Size D-Sub 1
  • Version Top entry
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x
  • Cable fixing Cable clamp
  • Locking type With long locking screws Thread M3
  • 2 parts Yes
  • Separable Yes
Technical characteristics
  • Tightening torque
    ‌0.25 Nm Cable clamp screw
    ‌0.25 Nm cover screw
    ‌0.4 Nm Locking screw
  • Ambient temperature -20 ... +90 °C
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP30
  • Cable diameter 1.5 ... 7.5 mm
Material properties
  • Material (hood/housing) Termoplásticos
  • Colour (hood/housing) Black
  • Length 30.7 mm
  • Width 31,5 mm
  • Height 15.2 mm
  • RoHS conforme con exención
  • RoHS exemptions
    6(a) / 6(a)-I: Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanised steel containing up to 0,35 % lead by weight / Lead as an alloying element in steel for machining purposes containing up to 0,35 % lead by weight and in batch hot dip galvanised steel components containing up to 0,2 % lead by weight
    6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status conforme con exención
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances
  • REACH SVHC substances Plomo
  • ECHA SCIP number c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Plomo
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 18.35 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140221383
  • eCl@ss 27440213 D-Sub hood
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen