Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
1
Accessories
4
Artikelnummer: 09 67 009 2113 104
D-Sub 9P M green coding 113 1.6-2.0mm
D-Sub 9P M green coding 113 1.6-2.0mm

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Coderingselement
voor paneeldikte 1,6 ... 2 mm
Grootte: D-Sub 1
Mannelijk
Coderingscombinatie: 13
Groen
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 67 009 2113 104
D-Sub 9P M green coding 113 1.6-2.0mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Steckpartner
1
Zubehör
4
Productdetails
Identification
  • Category Accessoires
  • Series D-Sub
  • Type of accessory Coderingselement
  • Description of the accessory voor paneeldikte 1,6 ... 2 mm
  • Coding combination 13
Version
  • Gender Mannelijk
  • Size D-Sub 1
Material properties
  • Material
    Roestvrij staal
    Polybutyleentereftalaat (PBT)
  • Colour (accessories) Groen
  • RoHS conform
  • ELV status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV substances Niet ingesloten
  • REACH SVHC substances Niet ingesloten
  • California Proposition 65 substances Niet ingesloten
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140231672
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Downloaden