Matching Products
Matching Products NEW
Artikel nummer: 09 67 050 0482
D-Sub 50P plast hood 1str-ent slo M3 s
D-Sub 50P plast hood 1str-ent slo M3 s

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
Skalchassihus
Locket kan skruvas fast
Storlek: D-Sub 5
Med korta låsskruvar Gänga M3
Toppingång
Material (kabelkåpa/chassihus): Termoplast
Svart
Grad av skydd: IP30
Notes
Compare
Artikel nummer: 09 67 050 0482
D-Sub 50P plast hood 1str-ent slo M3 s
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Produktinformation
Identificare
  • Categoria Carcase / prize
  • Seria D-Sub
  • Tip carcasă/priză Capac priză
  • Descriere carcasă/priză Capacul poate fi înşurubat
Versiune
  • Mărime D-Sub 5
  • Versiune Intrare verticală
  • Numărul de intrări de cablu 1
  • Intrare cablu 1x
  • Fixare cablu Clemă cablu
  • Tip blocare Cu şuruburi de blocare scurte Filet M3
  • 2 piese Da
  • Separabile Da
Caracteristici tehnice
  • Moment de strângere
    ‌0,25 Nm Şurub clemă cablu
    ‌0,25 Nm şurub capac
    ‌0,4 Nm Şurub de blocare
  • Temperatura ambiantă -20 ... +90 °C
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP30
  • Diametru cablu 9,3 ... 12 mm
Proprietăţi material
  • Material (carcasă/priză) Thermoplastic
  • Culoare (carcasă/priză) Black
  • Lungime 37.9 mm
  • Lăţime 67.5 mm
  • Înălţime 18.2 mm
  • RoHS compliant with exemption
  • Excepţii RoHS
    6(a) / 6(a)-I: Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice și în oțelul galvanizat cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate / Plumbul ca element de aliere în oțelul pentru prelucrări mecanice cu conținut de plumb de până la 0,35 % din greutate și în componentele de oțel galvanizat în șarjă prin cufundare la cald care au un conținut de plumb de până la 0,2 % din greutate
    6(c): Aliaj de cupru cu conținut de plumb de până la 4 % din greutate
  • stare ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Substanţe REACH Anexa XVII Not contained
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Not contained
  • Substanţe REACH SVHC Yes
  • Substanţe REACH SVHC Lead
  • Număr ECHA SCIP c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • Propunerea din California 65 de substanțe Yes
  • Propunerea din California 65 de substanțe Lead
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 50
  • Masă netă 19,6 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85389099
  • GTIN 5713140221345
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare