Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Numéro d‘article: 09 67 015 0492
D-Sub 15P plast hood 1str-ent kn M3 l
D-Sub 15P plast hood 1str-ent kn M3 l

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Shell housing
Cover can be screwed on
Size: D-Sub 2
With long locking screws Thread M3
Top entry
1x
Material (hood/housing): Thermoplastic
Black
Degree of protection: IP30
Notes
Comparer
Numéro d‘article: 09 67 015 0492
D-Sub 15P plast hood 1str-ent kn M3 l
Notes
Comparer
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
détails du produit
Identificatie
  • Categorie Kappen/behuizingen
  • Series van de kappen/behuizingen D-Sub
  • Type kap/behuizing Schaalbehuizing
  • Beschrijving van kap/behuizing De kap kan erop worden geschroefd
Versie
  • Grootte D-Sub 2
  • Versie Ingang bovenkant
  • Aantal kabelinvoeren 1
  • Kabelingang 1x
  • Vastzetten van kabel Kabelklem
  • Vergrendelingstype Met lange borgschroeven Draad M3
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Aanhaalkoppel
    ‌0,25 Nm Schroef kabelklem
    ‌0,25 Nm Kapschroef
    ‌0,4 Nm Borgschroef
  • Omgevingstemperatuur -20 ... +90 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP30
  • Kabeldiameter 3,3 ... 8,5 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing) Thermoplastisch
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Lengte 33 mm
  • Breedte 40 mm
  • Hoogte 15,2 mm
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(a) / 6(a)-I: lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden en in gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,35 % lood per gewicht / lood als legeringselement in staal voor machinale bewerkingsdoeleinden, bevat max. 0,35 % lood per gewicht en in een batch componenten in heet ondergedompeld gegalvaniseerd staal, bevat max. 0,2 % lood per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • ECHA SCIP-nummer c3c36a64-4181-41a7-bdc6-2bc2fd6fd011
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Lood
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 13,33 g
  • Land van herkomst China
  • Europees douanetariefnummer 85389099
  • GTIN 5713140221413
  • eCl@ss 27.440.213,00
  • ETIM EC001133
  • UNSPSC 24.0 39121416
Documentation
Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Documents suivants
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer