매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
품번들: 09 69 201 7072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH PL3
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH PL3

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
커넥터
솔더 컵 터미네이션
정격 전류: ‌5 A
암형
규격: D-Sub 2
열가소성 수지, 유리섬유 충전 (폴리에스테르), 쉘: 강철, 주석 도금
녹색
접점: 7
도체 단면적: 0.5 mm²
구리 합금
Ni 귀금속 도금
Notes
비교하다
품번들: 09 69 201 7072
D-SUB M 7W2 STR FE SCUP TH PL3
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
39
Combinables
3
Accessories
8
Hoods/Housings
4
제품 상세 정보
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri D-Sub
  • Tanımlama Mixed
  • Eleman Konnektör
  • Kontak açıklaması
    Döndürülmüş
    Düz
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Lehim kabı sonlandırma
  • Soket tipi Dişi
  • Boyut D-Sub 2
  • Kontak sayısı 7
  • Sinyal kontaklarının sayısı 5
  • Özel kontakların sayısı 2x
  • Kilitleme tipi Geçiş deliği olan sabitleme flanşı Ø 3,1 mm
  • Ayrıntılar Lütfen özel kontakları ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti 0,5 mm²
  • İletken kesiti [AWG] AWG 20
  • Nominal akım ‌ 5 A
  • Yalıtım direnci > 5 x 109 Ω
  • Kontak direnci, sinyal alanı < 10 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Performans seviyesi 3
  • Eşleşme döngüsü ≥ 50
  • Test gerilimi Ur.m.s. 1 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Hayır
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Termoplastik reçine, cam elyaf dolgulu (Polyester)
    Kabuk: çelik, kalaylanmış
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Ni üzerinde asil metal
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS muafiyete uygun
  • RoHS muafiyetleri
    6(a) / 6(a)-I: Talaşlı imalat amaçlı çelikte ve ağırlıkça %0,35'e kadar kurşun içeren galvanize çelikte alaşım elemanı olarak kurşun / Talaşlı imalat amaçlı çelikte alaşım elemanı olarak kurşun ağırlıkça %0,35 kurşun ve yığın halinde ağırlıkça %0,2'ye kadar kurşun içeren sıcak daldırma galvanize çelik bileşenler
    6(c): Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
  • ELV durumu muafiyete uygun
  • Çin RoHS 50
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri Evet
  • REACH SVHC maddeleri Kurşun
  • ECHA SCIP numarası ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • California Önerme 65 madde Evet
  • California Önerme 65 madde
    Kurşun
    Nikel
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 7,863 g
  • Menşei ülkesi Almanya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140098619
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다