Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 67 609 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector
Con bastidor trasero
Terminación de soldadura por ondas
Corriente nominal: ‌5 A
Macho
Tamaño: D-Sub 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio, Carcasa: latón, estañado
Rojo
Contactos: 9 Con contacto de puesta a tierra
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 67 609 9658
D SUB IP 67 MA ANG_PCB_09P_S4_METAL FRAM
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
  • Categoría Conectores
  • Serie D-Sub
  • Identificación IP67
  • Elemento Conector
  • Especificaciones Con bastidor trasero
  • Descripción del contacto
    Girado
    Acodado
Versión
  • Método de terminación 웨이브 솔더링 터미네이션
  • Tipo 수형
  • Tamaño D-Sub 1
  • Número de contactos 9
  • contactos adicionales With grounding pin
  • Fijación de placas de circuitos impresos With board locks
  • Tipo de bloqueo 스레드 포함 고정용 플랜지 M3
Características técnicas
  • Distancia entre filas 2.54 mm
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2.74 mm
  • Corriente nominal ‌ 5 A
  • Distancia de separación ≥ 1 mm
  • Distancia de deslizamiento ≥ 1 mm
  • Resistencia de aislamiento > 5 x 109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 25 mΩ
  • Par de apriete 0.4 ... ‌0.6 Nm Female screw lock
  • Temperatura de limitación -25 ... +70 °C
  • Nivel de rendimiento
    NM 30 (S4)
    1
  • Ciclos de conexión ≥ 500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP67
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1.2 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosor de placa de circuitos impresos ‌1.6 mm
  • Altura de instalación ‌ 7.3 mm
  • Hot plugging No
Propiedades del material
  • Material (aislante)
    Thermoplastic resin, glass-fibre filled
    Shell: brass, tin plated
  • Color (aislante) Red
  • Material (contactos) Copper alloy
  • Superficie (contactos) Noble metal over Ni
  • Grosor de capa ≥ 0.76 µm
  • Grosor de capa ≥ 30 µinch
  • Material (junta) Silicone
  • Color (junta) Red
  • Diámetro Zinc die-cast, nickel-plated
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Exenciones RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Estado ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC Lead
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65 Yes
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Lead
    Nickel
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones DIN 41652
  • UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 24,94 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140094703
  • eCl@ss 27.440.214,00
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar