Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Codice prodotto: 09 62 010 0540
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Custodia
Taglia: 10 B
Aggancio a vite
Uscita laterale
1x Pg 16
Materiale (custodie): Pressofusione d’alluminio
Uncoated
Non verniciato
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 62 010 0540
Han EMC 10 Hood Side Entry PG 16
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
1
Accessories
2
Inserts
26
Frames
2
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category Capotas/bases
  • Series of hoods/housings Han ® EMC
  • Type of hood/housing Capota
Version
  • Size 10 B
  • Version Entrada lateral
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 16
  • Locking type Bloqueo a tornillo
  • Field of application Capotas/bases para requisitos EMC estrictos
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Note on the limiting temperature Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65
  • Type rating acc. to UL 50 / UL 50E
    4
    12
Material properties
  • Material (hood/housing) Fundición de aluminio
  • Surface (hood/housing) No revestido
  • Colour (hood/housing) No pintado
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals
    CE
    DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 257 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140073289
  • eCl@ss 27440202 Shell for industrial connectors
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

2D/3D Multi CAD Data

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Zuken serie E³ (2019+)

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

EPLAN Data Portal

Mostrare informazioni

Download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta