Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
37 way S Cup Female 1k  Wout

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
コネクタ
ソルダーカップ端子
定格電流: ‌7.5 A
メス
サイズ: D-Sub 4
サーモプラスチック製 (PCT), メッキスチール
Cフィルター 1000 pF ±20% @ ≤100 V
コンタクト: 37
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni
ノート
Compare
部品番号: 09 64 411 7230
37 way S Cup Female 1k Wout
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
Название
  • Категория Connectors
  • Серия D-Sub
  • Название Filter
  • Элемент Connector
  • Описание контактов
    Turned
    Straight
Версия
  • Метод подключения Solder cup termination
  • Тип Female
  • Размер D-Sub 4
  • Фильтр C-filter 1000 pF ±20% @ ≤100 V
  • Число контактов 37
  • Тип блокировки Fixing flange with feed through hole Ø 3.1 mm
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7.5 A
  • Сопротивление изоляции >109 Ω
  • Сопротивление контактов ≤ 10 mΩ
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения
    2
    acc. to CECC 75301-802
  • Циклы стыковки ≥ 250
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    Thermoplastic resin (PCT)
    Plated steel
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты) Noble metal over Ni
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • Исключения из RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Состояние ВЭА 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 含まず
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 含まず
  • Особо опасные жидкости предписания REACH はい
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Lead
  • Номер ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Законопроект 65 штата Калифорния Yes
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    Lead
    Nickel
Спецификации и допуски
  • Спецификации DIN 41652
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 50
  • Вес нетто 22.14 g
  • Страна изготовления Czechia
  • код ТН ВЭД ЕС 85322400
  • GTIN 5713140076174
  • eCl@ss 27440214 D-Sub coupler
  • ETIM EC001136
  • UNSPSC 24.0 39121469
Documentation
Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare