Matching Products
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
129
Part number: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Kabelsamlinger
Færdigsamlet på begge sider
Kobberkabel (rund)
Kabellængde: 10 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. You can use the successor 33480653830100.
Part number: 09 48 261 2749 100
ix Industrial RJ45, PVC cable assy, 10m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Successor Products
1
Accessories
1
Device side / Panel feed through
129
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier
    HARTING ix Industrial®
    RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING ix Industrial® Type A
    Loddeterminering
  • Konnektor 2
    RJ45
    Piercing-terminering
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 10 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -40 ... +70 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PVC
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 61076-3-124
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 1 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140390904
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare