Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 6
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Cabeçalho
  • Especificaciones Vertical
Versión
  • Método de terminación Terminação de soldagem por refluxo (THR)
  • Tipo de conexión PCB ao cabo
  • Número de contactos 6
  • Codificación Por favor solicite pinos de codificação separadamente.
  • Fijación de placas de circuitos impresos Com flange com rosca
Tekniska egenskaper
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5,08 mm
  • Corriente nominal ‌ 15 A
  • Voltaje nominal 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Nivel de contaminación 3
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +110 °C
  • Isättningskraft ≤ 18 N
  • Fuerza de extracción ≥ 9 N
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Poliamida (PA)
    Poliftalamida (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Preto
  • Material (kontakter) Liga de cobre
  • Yta (kontakter)
    Sn sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Não contido
  • REACH BILAGA XIV ämnen Não contido
  • REACH SVHC ämnen Não contido
Specifikationer och godkännanden
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 5,449 g
  • País de origen Italien
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140207738
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar