Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 6
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida roscada
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
N.º de referencia: 14 12 061 7005 000
har-flexicon 5,08 MTV-6 BK SL
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
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Koptekst
  • Specificatie Verticaal
Versie
  • Aansluitmethode Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 6
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
  • PCB-bevestiging Met draadflens
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Insteekkracht ≤ 18 N
  • Uittrekkracht ≥ 9 N
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 100
  • Nettogewicht 5,449 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140207738
  • eCl@ss 27.460.201,00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar