Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
N.º de referencia: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Encabezado
Vertical
Terminación de soldadura por reflujo (THR)
Corriente nominal: ‌15 A
Contactos: 4
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Codificación: Por favor, pida los contactos de codificación por separado.
Poliamida (PA), Poliftalamida (PPA)
Negro
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 12 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-4 BK
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Accessories
1
Detalles del producto
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Header
  • Specificatie Vertical
Versie
  • Aansluitmethode Reflow soldering termination (THR)
  • Verbindingstype PCB to cable
  • Aantal contacten 4
  • Codering Please order coding pins separately.
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5 mm
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 15 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Insteekkracht ≤ 12 N
  • Uittrekkracht ≥ 6 N
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Fekete
  • Materiaal (contacten) Réz ötvözet
  • Oppervlak (contacten)
    Ón nikkelre Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV-status conforme
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen No incluido
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Nem része
  • REACH SVHC Stoffen No incluido
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 150
  • Nettogewicht 2.61 g
  • Land van herkomst Italy
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140113398
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar