Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
2
Accessories
1
Număr articol: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector
Orizontal
Terminaţie Push-In-spring-cage
Curent nominal: ‌12 A
Contacte: 15
Aliaj de cupru
Sn Partea de cuplare
Codificare: Vă rugăm comandaţi separat pinii de codificare.
Poliamidă (PA), Poliftalamidă (PPA)
Verde
Note
Comparați
Acest produs este disponibil la cerere. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Steckpartner
2
Zubehör
1
Detalii produs
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
  • Teknik özellikler Yatay
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi İtmeli yaylı kafes sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 15
  • Kodlama Lütfen kodlama pimlerini ayrıca sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²)
    0,2 ... 2,5 mm² Tek damarlı
    0,2 ... 2,5 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,5 ... 2,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • İletken kesiti (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5 mm
  • Nominal akım ‌ 12 A
  • Çalışma Gerilimi 250 V
  • Nominal darbe gerilimi 4 kV
  • Kirlilik derecesi 3
  • Sıyırma uzunluğu 10 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +110 °C
  • Yalıtım grubu I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Renk (parça) Yeşil
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Sn Eşleşme tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Onaylar
    CE
    UKCA
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • GTIN 5713140210240
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați