Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
N.º de referencia: 14 01 111 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Bloque de terminales de placa de circuitos impresos
Vertical
Terminación de jaula de resorte de encaje, Terminación de soldadura por reflujo (SMT)
Corriente nominal: ‌6 A
Contactos: 11
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Negro
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 14 01 111 3101 000
har-flexicon 2,54 TSPV-11 T56 BK 250pcs
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identification
  • Catégorie Connectors
  • Série har-flexicon®
  • Elément PCB terminal block
  • Spécification Vertical
  • Caractéristiques Reconnexion : 10 fois (uniquement avec une section de conducteur identique ou supérieure)
Version
  • Méthode de raccordement
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (SMT)
  • Type de connexion PCB to cable
  • Nombre de contacts 11
  • Détails A conductor cross-section (solid/stranded) of up to 0.75 mm² is possible at a rated voltage of 32 V with III/2.
  • Contenu du kit 250 pieces on reel
Données techniques
  • Section de fil du conducteur
    0.14 ... 0.5 mm² Solid
    0.2 ... 0.5 mm² Stranded
    0.25 ... 0.34 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
  • Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 20
  • Rangées de contacts 1
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2.54 mm
  • Intensité nominale ‌ 6 A
  • Tension nominale 160 V
  • Tension de claquage 2.5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Distance d'isolement ‌ 1.5 mm
  • Ligne de fuite ‌ 1.6 mm
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Longueur à dénuder 6 mm
  • Limite de température -40 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 55 N
  • Force d'arrachement ≥ 11 N
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Résistance aux vibrations 5-150 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Couleur (d'insert) Black
  • Matériau (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Yes
  • Proposition Californie 65 substances
    Lead
    Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 2.110 g
  • Pays d'origine Vietnam
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140111288
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar