Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Numer Katalogowy: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Prąd znamionowy: ‌2 A
Kontakty: 4
Stop miedzi
Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Numer Katalogowy: 14 31 041 0301 000
har-flexicon 1,27 FIH-4 BK
Notatki
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
2
Accessories
1
Szczegóły Produktu
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-flexicon®
  • Element Złącze
  • Cechy Możliwość ponownego łączenia: 3 razy (przewód o tym samym przekroju)
Wersja
  • Metoda przyłączenia Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
  • Typ połącznia PCB do przewód
  • Liczba kontaktów 4
Charakterystyka techniczna
  • Przekrój przewodu (mm²) 0,05 ... 0,14 mm² Linka
  • Przekrój przewodu (AWG) AWG 28 ... AWG 26
  • Średnica zewnętrzna przewodu ≤ 1 mm
  • Rzędy kontaktów 1
  • Rozstaw kontaktów (strona przyłączeniowa) 1,27 mm
  • Prąd znamionowy ‌ 2 A
  • Stopień zanieczyszczenia 3
  • Odstęp izolacyjny ≥ 0,45 mm
  • Długość drogi upływu ≥ 0,45 mm
  • Rezystancja izolacji >109 Ω
  • Rezystancja styku ≤ 20 mΩ
  • Ograniczenie temperaturowe -40 ... +125 °C
  • Siła łączenia ‌ 7 N
  • Siła wycofania ‌ 11 N
  • Grupa izolacyjna IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Odporność na wibracje 10-2000 Hz, 1,5 mm/20g, 10 cykli zmiany
  • Odporność na wstrząsy 50 g / 11 ms, 10 wstrząsy/oś i kierunek
Właściwości materiału
  • Materiał (wkładu) Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
  • Kolor (wkład) Czarny
  • Materiał (kontaktów) Stop miedzi
  • Powierzchnia (kontakty) Metal szlachetny na Ni Strona łączeniowa
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-0
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Niezawarte
  • Propozycja Kalifornijska 65 Tak
  • Propozycja Kalifornijska 65
    Nikiel
    Naftalen
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 50
  • Waga netto 1,275 g
  • Kraj pochodzenia Niemcy
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85366990
  • GTIN 5713140114883
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare