Produits correspondants
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Tools
3
アクセサリ
1
Numéro d‘article: 15 29 040 2501 000
har-flex IDC fem 40pos PL1
har-flex IDC fem  40pos PL1

Les images utilisées sont non contractuelles, veuillez vous référer au descriptif du produit

Vision d'ensemble des propriétés
Connecteur femelle
Raccordement autodénudant
Contacts: 40
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Sn sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
Numéro d‘article: 15 29 040 2501 000
har-flex IDC fem 40pos PL1
Notes
Comparer
NOUVEAU
Outil derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Ajoutez à votre liste de souhaits
Produits correspondants NOUVEAU
Combinables
8
Tools
3
アクセサリ
1
détails du produit
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flex®
  • Identifikace Signal
  • Prvek Zásuvka
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Zářezový kontakt
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 40
Technické vlastnosti
  • Průřez vodiče (AWG) AWG 30
  • Řady kontaktů 2
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 0,635 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 1,27 mm
  • Vzdušná vzdálenost
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Délka povrchových cest
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor < 25 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 32 N
  • Odpojovací síla
    ≥ 6 N
    ≤ 28 N
  • Úroveň vlastností 1
  • Spojovací cykly ≥ 500
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0,5 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Materiál (kontakty) Copper alloy
  • Povrch (kontaktů)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
  • Protipožární ochrana drážních vozidel EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Sada požadavků se stupni ohrožení R26
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 100
  • Hmotnost netto 3 g
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140119413
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Type Sheet

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Déclaration produit

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Donnée Ingénierie
3D CAD Data

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Zuken E³.series (2019+)

Montrer les informations

Télécharger

Montrer les informations

Documents suivants
Fire Protection
Paramètres de chargement
Asset Administration Shell

Montrer les informations

Paramètres de chargement

Montrer les informations

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparer