Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
har-flex Board IDC 34p strain relief

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Strain relief
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Jegyzetek
Összehasnlítás
Ez a termék kérésre elérhető. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi viszonteladó partnerével.
Cikkszám: 15 39 034 0603 000
har-flex Board IDC 34p strain relief
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-flex®
  • Identification Board IDC
  • Type of accessory Strain relief
Version
  • Number of contacts 34
Technical characteristics
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Withdrawal force > 20 N
Material properties
  • Material (accessories) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Colour (accessories) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • GTIN 5713140837775
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás