Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ System cabling
  • 製品シリーズ har-flex®
  • エレメント Cable assemblies
  • 仕様 Pre-assembled on both sides
  • コネクタ 1
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
  • コネクタ 2
    har-flex®
    Female connector
    With strain relief
    Different connector direction
  • ケーブルタイプ Copper cable (flat)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.2 m
  • 芯数 26
  • 芯線構造 26x AWG 30
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Grey
  • RoHS compliant
  • ELVステータス compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 Not contained
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 Not contained
  • カリフォルニアProposition 65物質 Yes
  • カリフォルニアProposition 65物質
    Antimony trioxide
    Lead
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 11 g
  • 原産国 China
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140245174
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600