Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (plano)
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 15 244 2000 022
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=200mm
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
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria har-flex®
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector mamă
    Cu protecţie suprasolicitare
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector mamă
    Cu protecţie suprasolicitare
    Direcţie diferită a conectorilor
  • Tip cablu Cablu de cupru (plat)
Versiune
  • Lungimea cablului 0,2 m
  • Număr de miezuri 26
  • Structură miez 26x AWG 30
Caracteristici tehnice
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 1,27 mm
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PVC
  • Culoare (cablu) Gri
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nu este inclus
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 11 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140245174