Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.1 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0100 375
har-flex, 26p, w/o sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ har-flex®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    har-flex®
    メスコネクタ
  • コネクタ 2
    har-flex®
    メスコネクタ
    異方向コネクタ
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (フラット)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.1 m
  • 芯数 26
  • 芯線構造 26x AWG 30
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) グレー
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    三酸化アンチモン
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 原産国 中国
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140245075
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare