Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 33 15 243 0100 102
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=100mm
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=100mm

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (flat)
Cable length: 0.1 m
Notes
Compare
Part number: 33 15 243 0100 102
har-flex, 12p, with sr, PVC, L=100mm
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Part List
  • Part list details
    Connector 1
    Connector 2
Identificação
  • Categoria Sistema de cabos
  • Series har-flex®
  • Element Conjuntos de cabos
  • Especificação Pré-montado em ambos os lados
  • Conector 1
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
  • Conector 2
    har-flex®
    Conector fêmea
    Com alívio de tensão
    Direção de conector semelhante
  • Tipo de cabo Cabo de cobre (plano)
Versão
  • Comprimento do cabo 0,1 m
  • Número de núcleos 12
  • Estrutura central 12x AWG 30
Características técnicas
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 1,27 mm
Propriedades do material
  • Material (cabo) PVC
  • Cor (cabo) Cinza
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Trióxido de antimônio
    Fio
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140245013
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 14
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare