Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Fordelingskasser
Færdigsamlet hovedkabel, Med LED grøn/gul
Antal kontakter: 4
Samlet antal porte: 8
Notes
Compare
Part number: 09 07 001 2125 0
har-SAB M12/8/4p PAC 10m PVC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Identifikace
  • Řada Kruhové konektory M12
  • Prvek Rozbočovače
  • Specifikace
    Předem osazený hlavní kabel
    Se zelenožlutou LED diodou
Verze
  • Délka kabelu 10 m
  • Uspořádání vodičů 3× 0,75 mm2 + 8× 0,34 mm2
  • Celkový počet portů 8
  • Počet kontaktů 4
Technické vlastnosti
  • Jmenovitý proud ‌ 9 A
  • Jmenovité napětí
    10 V DC
    30 V DC
  • Mezní teplota -30 ... +85 °C
  • Stupeň krytí podle IEC 60529 IP67
  • Počet kanálů na port 1
  • Logika zapojení PNP
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PVC
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Ano
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Nikl
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Čína
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140277236
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare