Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Artikelnummer: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Kabelmodules
Voorgemonteerd aan beide kanten
Koperkabel (rond)
Bedrading 1:1, Halogeenvrij, Oliebestendig
Kabellengte: 0.5 m
Notes
Compare
Artikelnummer: 09 48 844 7745 005
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.5m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Productdetails
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger op/ned
  • Konnektor 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
  • Beskrivelse af kablet
    Ledningsføring 1:1
    Halogenfri
    Oliebestandig
Version
  • Kabellængde 0,5 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur
    -30 ... +75 °C uberørt
    -5 ... +50 °C flyttet
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • Farve (kabel) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ja
  • REACH SVHC-stoffer 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 7,6 g
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140270237
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Instructions
Assembly instructions

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare