Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable gland
EMC version
M40
Clamping range: 21 ... 35 mm
Material (cable glands): Brass
Material (clamping ring): Polyamide (PA)
IP65 / IP68
Wrench size: 51
Notes
Compare
Part number: 19 00 000 5032
Spec. Cable Gland M40/12mm Ø21-35 SBC
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Bezeichnung
  • Kategorie Zubehör
  • Gehäusebaureihe Han® HPR EasyCon
  • Zubehörtyp Kabelverschraubung
  • Zubehörbeschreibung EMV Version
Technische Kennwerte
  • Anzugsdrehmoment ‌30 Nm
  • Schlüsselweite 51
  • Grenztemperatur -40 ... +100 °C
  • Schutzart nach IEC 60529 IP65 / IP68
  • Verschraubungsgröße M40
  • Klemmbereich 21 ... 35 mm
  • Eckmaß 54 mm
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabelverschraubungen Messing
  • Werkstoff Dichtung EPDM
  • Werkstoff Klemmkäfig Polyamid (PA)
  • Oberfläche Zubehör vernickelt
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS-Ausnahmen 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV Status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII Stoffe Not contained
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe Yes
  • REACH SVHC Stoffe Blei
  • California Proposition 65 Stoffe ja
  • California Proposition 65 Stoffe
    Blei
    Nickel
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 335 g
  • Ursprungsland Deutschland
  • europäische Zolltarifnummer 84849000
  • GTIN 5713140193215
  • ETIM EC000441
  • eCl@ss 27140803 Kabelverschraubung-EMV (Elektroinstallation)
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
EPLAN Data Portal

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
Chapter Han® K 3/0, K 3/2 / Han® HC-Modular
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare