Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 33 28 161 6002 350
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 35m
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 35m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Asamblări de cabluri
Preasamblat pe ambele părţi
Cablu de cupru (rotund)
Fără halogeni, Rezistent la ulei, Ignifug
Lungimea cablului: 35 m
Note
Comparați
Număr articol: 33 28 161 6002 350
SPE M12 st - st 2xAWG22/7 PUR 35m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    케이블 유형
    커넥터 1
    커넥터 2
식별
  • 카테고리 System cabling
  • 제품 시리즈 HARTING T1 Industrial
  • 요소 Cable assemblies
  • 사양 Pre-assembled on both sides
  • 커넥터 1
    HARTING M12 T1 Industrial Straight
    Overmoulded
  • 커넥터 2
    HARTING M12 T1 Industrial ストレート型
    オーバーモールド
  • 케이블 유형 Copper cable (round)
  • 케이블 설명
    Halogen-free
    Oil resistant
    Flame retardant
버전
  • 케이블 길이 35 m
  • 코어 개수 2
  • 코어 구조 1x 2x AWG 24/7
  • 컨택트핀 개수 2
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 4 A
  • 정격 전압 ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 600 MHz Bandwidth
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
  • 제한 온도
    -40 ... +80 °C unmoved
    -25 ... +80 °C moved
  • 체결 주기 ≥ 100
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65 / IP67
  • 테스트 전압 Ur.m.s.
    1 kV (contact-contact)
    2.25 kV (contact-ground)
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (polyurethane)
  • 컬러 (케이블) Yellow
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS 면제 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV 상태 compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Yes
  • REACH SVHC 물질 Lead
  • ECHA SCIP 넘버 567c8b78-5fa0-43aa-a4c0-beb9d99b7769
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Lead
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 63171-6
    IEEE 802.3bu (remote power supply over PoDL = Power over Data Line)
    IEEE 802.3cg (10BASE-T1)
    IEEE 802.3bw (100BASE-T1)
    IEEE 802.3bp (1000BASE-T1)
    IEC 60332-3-22 Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 Germany
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • eCl@ss 27,060,307.00
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați