Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
4
Zubehör
6
N.º de referencia: 09 18 120 9622
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores de transición para placa de circuitos impresos
Terminación de soldadura, IDC terminación por desplazamiento del aislante
Corriente nominal: ‌2.6 A
Resina termoplástica (PBT)
Gris
Contactos: 20
Aleación de cobre
Sn sobre Ni Lado de acoplamiento, Sn sobre Ni Lado de terminación
Notas
Comparar
Muestra gratuita
N.º de referencia: 09 18 120 9622
SEK 2R 20P STD pre-assy cover W/O SR
Notas
Comparar
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
4
Accessories
6
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier SEK Low-profile
  • Element PCB-overgangskonnektor
  • Beskrivelse af kontakten Lige
Version
  • Termineringsmetode
    Loddeterminering
    IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Tilslutningstype PCB til kabel
  • Antal kontakter 20
  • Termineringslængde 2,9 mm
  • Detaljer
    til IDC-fladkabel med en afstand på 1,27 mm (0,050ʺ)
    AWG 28/7
Tekniske egenskaber
  • Kontaktrækker 2
  • Kontaktafstand (termineringsside) 2,54 mm
  • Kontaktafstand (koblingsside) 1,27 mm
  • Samlingshøjde 5,5 mm
  • Nominel strøm ‌ 2,6 A
  • Isolationsmodstand >109 Ω
  • Kontaktmodstand ≤ 35 mΩ
  • Begrænsende temperatur -55 ... +105 °C
  • Testspænding Ur.m.s. 1 kV
  • Isolationsgruppe II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Termoplastisk harpiks (PBT)
  • Farve (indsats) Grå
  • Materiale (kontakter) Kobberlegering
  • Overflade (kontakter)
    Sn over Ni Koblingsside
    Sn over Ni Termineringsside
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer
    Bly
    Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 100
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140025622
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Fire Protection
Configuración de descarga
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar