Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Part number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Straight
Cable length: 40 m
Notes
Compare
This product is not orderable anymore. Please contact your local distribution partner.
Part number: 09 47 343 4022
RJI Kab 4X22/1,IP20solid,PVC,Multi. 40m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
243
Product Details
Part List
  • Part list details
    コネクタ 1
    ケーブルタイプ
    コネクタ 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING RJ Industrial®
  • コネクタ 2 HARTING RJ Industrial®
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明 ストレート型
バージョン
  • ケーブル長さ 40 m
  • 芯数 4
  • 芯線構造 4x AWG 22/1
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
材質
  • 材質 (ケーブル) PVC
  • カラー(ケーブル) Green
仕様および認証
  • PROFINET Yes
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 1 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140251656