Passende Produkte
Passende Produkte NEU
장치 측면 / 패널 관통형
123
Artikelnummer: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5  20m

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Kabelkonfektionen
beidseitig konfektioniert
Kupferkabel (rund)
Kabellänge: 20 m
Notiz
Vergleichen
Artikelnummer: 09 45 725 1544
RJI Han3A M.Hyb. Cat6A+4x1,5 20m
Notiz
Vergleichen
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
장치 측면 / 패널 관통형
123
Produktdetails
Komponentenliste
  • Komponentenlistendetails
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category Systemverkabelung
  • Series RJ45
  • Element Kabelkonfektionen
  • Specification beidseitig konfektioniert
  • Connector 1
    Han® 3 A Hybrid
    Metall
  • Connector 2
    Han® 3 A Hybrid
    Metall
  • Type of cable Kupferkabel (rund)
Version
  • Cable length 20 m
  • Number of cores 12
  • Core structure
    4x 2x AWG 26/7
    4x 1,5 mm²
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
  • Limiting temperature -10 ... +70 °C
Material properties
  • Material (cable) PUR (Polyurethan)
  • Colour (cable) schwarz
  • RoHS konform mit Ausnahme
  • RoHS exemptions 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
  • ELV status konform mit Ausnahme
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV substances nicht enthalten
  • REACH SVHC substances ja
  • REACH SVHC substances
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Blei
  • California Proposition 65 substances ja
  • California Proposition 65 substances
    Blei
    Nickel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 3.282 g
  • Country of origin Rumänien
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250017
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Anleitungen
Montageanleitung

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen