Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Part number: 09 48 474 7757 030
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,0m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,0m

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 3 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 474 7757 030
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 3,0m
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
6
Device side / Panel feed through
167
Product Details
Part List
  • Part list details
    ケーブルタイプ
    コネクタ 1
    コネクタ 2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Series RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Kontaktdon 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
Version
  • Kabellängd 3 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -20 ... +80 °C orörd
    -20 ... +80 °C flyttad
Materialprestanda
  • Material (kabel) PVC
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer UN/ECE-R 118 brandskydd för fordonspark
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Rå kabel UL märkning 30 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 161,3 g
  • Country of origin Lettland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140255302
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare