매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 09 45 701 1523
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 100 m
Notes
비교하다
품번들: 09 45 701 1523
RJI Cab. AWG26/7,Cat6 str. IP20+PP,100m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 RJ45
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1 RJ45
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4) 열가소성 수지
    커넥터
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 100 m
  • 코어 개수 8
  • 코어 구조 8x AWG 26/7
기술적 특성
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 no
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 4 g
  • 원산지 루마니아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140267992
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Instructions
조립 설명서

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다