myHARTING Login
구성자
제품군
제품군
산업용 커넥터 / Han
®
원형 콘넥터
디바이스 연결장치
산업용 이더넷 스위치
운영자 인터페이스
전기차량용 충전 설비
공구
고객맞춤형 솔루션
케이블 어셈블리 & 벌크 케이블
myHARTING
다운로드 / 카탈로그 주문
다운로드 / 카탈로그 주문
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
디바이스 연결장치
케이블 커넥터 및 케이블 어셈블리
...
하이브리드 커넥터
전력 및 신호
품번들: 33 59 222 0300 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 3.0m
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
배선 1:1
케이블 길이: 3 m
Notes
비교하다
품번들: 33 59 222 0300 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 3.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Part List
Part list details
케이블 유형
JZ-500 PUR 4G1,5mm²
커넥터 1
PushPull V4 Power 48V/12A 4G 1,5qmm, OM
커넥터 2
PushPull V4 Power 48V/12A 4G 1,5qmm, OM
식별
카테고리
시스템 케이블링
제품 시리즈
HARTING PushPull (V4)
요소
케이블 어셈블리
사양
양방향 사전조립형
커넥터 1
HARTING PushPull (V4)
전원 4핀
커넥터 2
HARTING PushPull (V4)
전원 4핀
케이블 유형
구리 케이블 (원형)
케이블 설명
배선 1:1
버전
케이블 길이
3 m
코어 개수
4
코어 구조
4G 1.5 mm²
터미네이션 방법
크림프 터미네이션
차폐형
비차폐
컨택트핀 개수
4
잠금 유형
PushPull
기술적 특성
도체 단면적 (mm²)
1.5 mm²
정격 전류
12 A
정격 전압
48 V
제한 온도
-40 ... +70 °C
IEC 60529 규격에 따른 보호 등급
IP65
진동 저항
10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
쇼크 저항
25 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
재료 (케이블)
PUR (폴리우레탄)
컬러 (케이블)
회색
RoHS
준수(면제조항 포함)
RoHS 면제
6(c):
최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
ELV 상태
준수(면제조항 포함)
China RoHS
50
REACH Annex XVII 물질
no
REACH ANNEX XIV 물질
no
REACH SVHC 물질
Yes
REACH SVHC 물질
납
ECHA SCIP 넘버
f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
캘리포니아 법령 65 물질
Yes
캘리포니아 법령 65 물질
납
상세명세 및 승인
사양
IEC 61076-3-106 버전 4 (V4)
상업용 데이터
포장 규격
1
총 중량
325 g
원산지
라트비아
유럽 관세 번호
85444290
GTIN
5713140246508
eCl@ss
27,060,390.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (Portuguese_PT)
PDF (체코어)
PDF (스페인어)
PDF (덴마크어)
PDF (독일어)
PDF (Spanish_MX)
PDF (프랑스어)
PDF (영어)
PDF (이탈리아어)
PDF (일어)
PDF (한국어)
PDF (폴란드어)
PDF (네덜란드어)
PDF (중국어 간체)
PDF (중국어 번체)
PDF (스웨덴어)
PDF (터키어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 데이터 시트는 제품의 일반 및 기술적 속성을 설명하고 적용된 표준 및 승인을 나열하며 문서 역할을 합니다.
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
STEP
JT
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
모든 일반적인 CAD 도구에 대한 중립적인 3D CAD 데이터. CAx 엔지니어링 프로세스에서 HARTING 제품을 빠르고 쉽게 사용하는 데 사용할 수 있습니다.
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다