Matching Products
Matching Products NEW
部品番号: 33 59 222 0100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 1.0m
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 1.0m

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
ケーブルアセンブリ
両端組立て済み
銅ケーブル (丸型)
1:1 配線
ケーブル長さ: 1 m
ノート
Compare
部品番号: 33 59 222 0100 002
PPv4 2.0 Power 48V/12A 4G1,5qmm PUR 1.0m
ノート
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
製品詳細
식별
  • 카테고리 시스템 케이블링
  • 제품 시리즈 HARTING PushPull (V4)
  • 요소 케이블 어셈블리
  • 사양 양방향 사전조립형
  • 커넥터 1
    HARTING PushPull (V4)
    전원 4핀
  • 커넥터 2
    HARTING PushPull (V4)
    전원 4핀
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
  • 케이블 설명 배선 1:1
버전
  • 케이블 길이 1 m
  • 코어 개수 4
  • 코어 구조 4G 1.5 mm²
  • 터미네이션 방법 크림프 터미네이션
  • 차폐형 비차폐
  • 컨택트핀 개수 4
  • 잠금 유형 PushPull
기술적 특성
  • 도체 단면적 1.5 mm²
  • 정격 전류 ‌ 12 A
  • 정격 전압 48 V
  • 제한 온도 -40 ... +70 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP65
  • 진동 저항
    10-500 Hz, 5 g, 0.35 mm, 2h/axis
    5.72 m/s² IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
  • 쇼크 저항
    25 g / 11 ms, 3 쇼크 / 축 및 방향
    5 g / 30 ms, 5 쇼크s / 축 및 방향 IEC 61373 규격 카테고리 1 클래스 B
자재 특성
  • 재료 (케이블) PUR (폴리우레탄)
  • 컬러 (케이블) 회색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 konform, kivétellel
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 Nem része
  • REACH ANNEX XIV 물질 Nem része
  • REACH SVHC 물질 Igen
  • REACH SVHC 물질 Ólom
  • ECHA SCIP 넘버 f8cff76a-cfcd-483f-bd6f-e74c7e7419d1
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
상세명세 및 승인
  • 사양 IEC 61076-3-106 4. változat (V4)
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 라트비아
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140246485
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare