Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Partea spre aparat / Trecere prin panou
6
N.º de referencia: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 445 4901
PP-V4-CA-USB2A/USB2B-PP/PP-P-P-STR-1.0
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
6
Detalles del producto
Identification
  • Category Sistema de cableado
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Conjuntos de cable
  • Specification Preensamblado por ambos lados
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo A
  • Connector 2
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Tipo B
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 1 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Blindado
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1,5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1,6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4,9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (contacto-tierra)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Propiedades del material
  • Material (insert) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Surface (contacts)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Negro
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 81 g
  • Country of origin Malasia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262652
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar