Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Codice prodotto: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Cavi pre-assemblati
Pre-cablato su entrambi i lati
Cavo in rame (tondo)
Lunghezza del cavo: 2 m
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 445 1913
PP-V4-CA-USB2A-PP/IP20-P-P-STR-2.0
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
8
Device side / Panel feed through
4
Dettagli del prodotto
Identification
  • Category System cabling
  • Series HARTING PushPull (V4)
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING PushPull (V4) USB 2.0
    Type A
  • Connector 2
    IP20 USB 2.0
    Type A
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2 m
  • Number of cores 4
  • Core structure
    2x AWG 26/7
    2x AWG 24/11
  • Shielding Shielded
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage ‌ 30 V DC
  • Data rate ‌ 480 Mbit/s
  • Insulation resistance > 1.6 x 106 Ω
  • Contact resistance ≤ 30 mΩ
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Insertion force ≤ 35 N
  • Withdrawal force ≥ 15 N
  • Mating cycles ≥ 750
  • Degree of protection acc. to IEC 60529
    IP65
    IP67
  • Cable diameter 4.9 mm
  • Test voltage Ur.m.s.
    0.5 kV (contact-contact)
    0.5 kV (contact-ground)
  • Impedance ‌90 Ω ±15 %
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Sn over Ni Termination side
    Au over Ni Mating side
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • Material (overmoulding) Polyamide (PA)
  • Colour (overmoulding) Black
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-106 Variant 4 (V4)
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 106 g
  • Country of origin Malaysia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140262737
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Ulteriore documentazione
Asset Administration Shell

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta