myHARTING Login
구성자
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
카탈로그 다운로드
제품 데이터 ePLAN 내려받기.
제품 데이터 Zuken E3 시리즈 내려받기.
HARTING YouTube 채널
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
매칭 제품
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
eShop
Cableados y cables a medida
Data
...
Red Sistema de cableado
RJ45
33 45 232 0400 003
품번들: 33 45 232 0400 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,4m, 26/7,PUR
이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.
속성 개요
케이블 어셈블리
양방향 사전조립형
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 4 m
Notes
비교하다
품번들: 33 45 232 0400 003
PP RJ45 OV, PP cable Hood,4m, 26/7,PUR
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Add to Wishlist
위시리스트 삭제
대리점
이메일 문의
매칭 제품
NEW
데이터가 없습니다.
Overview
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 세부 정보
다운로드
Knowledge
대리점
제품 상세 정보
Identificación
Categoría
Sistema de cableado
Serie
RJ45
Elemento
Conjuntos de cable
Especificaciones
Preensamblado por ambos lados
Conector 1
RJ45
Conector 2
HARTING PushPull (V4) Termoplástico
Hembra
Tipo de cable
Cable de cobre (redondo)
Versión
Longitud de cable
4 m
Número de núcleos
8
Estructura de núcleo
4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
Características de transmisión
Cat. 6
A
Clase E
A
de hasta 500 MHz
Velocidad de transmisión de datos
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Temperatura de limitación
-35 ... +70 °C
Propiedades del material
Material (cable)
PUR (poliuretano)
Color (cable)
Amarillo
RoHS
conforme con exención
Exenciones RoHS
6(c):
aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
Estado ELV
conforme con exención
China RoHS
50
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
Sí
Sustancias REACH SVHC
Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
Plomo
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Plomo
Níquel
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
1 g
País de origen
Letonia
Número europeo de arancel aduanero
85444290
GTIN
5713140150645
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
유형 시트
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
CGM
DXF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
타입 시트는 제품의 2D 피규어입니다. PDF, CMG 및 DXF 파일 형식으로 제공됩니다.
제품 선언
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF (영어)
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
PDF 형식의 제품 선언은 RoHS, REACH, ELV 등과 같은 다양한 표준에 대한 제품의 적합성을 문서화합니다.
Instructions
조립 설명서
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
PDF
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
조립 및 취급에 대한 특정 정보
추가 문서
Asset Administration Shell
정보 보기
정보 숨기기
다운로드 설정
AAS
다운로드
정보 보기
정보 숨기기
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
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
닫기
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
비교하다