Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 09 45 600 0320
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Hibrit kablo (bakır/bakır)
Alev geciktirici
4x AWG 22/7, 4x 1,5 mm²
FRNC (LSZH)
Kablo uzunluğu: 500 m
Cat. 5 100 MHz'e kadar Sınıf D
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 45 600 0320
PN Type B Hybrid 4xAWG22/7 + 4x1.5, 500m
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identifikace
  • Kategorie Systémová kabeláž
  • Prvek Kabelová metráž
  • Specifikace Neosazeno
  • Typ kabelu Hybridní kabel (měď/měď)
  • Popis kabelu Ohnivzdorné
Verze
  • Délka kabelu 500 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů
    4x AWG 22/7
    4x 1.5 mm²
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Mezní teplota -20 ... +70 °C
  • Útlum spojení při 20 °C / 10 MHz ≤ 10 mΩ/m
  • Odpor vodiče při 20 °C ≤120 Ω/km
  • Izolační odpor při 20 °C ≥ 500 MΩ x km
  • Doba průchodu signálu při 20 °C ≤ 5.3 ns/m
  • Impedance při 100 MHz ‌100 Ω ±15 %
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) FRNC (LSZH)
  • Barva (kabel) Green
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Yes
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    EN 13602
    IEC 60332-1-2 Retardo de llama
    UL style 21282 (80 °C / 150 V)
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 85.000 g
  • Země původu Německo
  • Evropské číslo celního tarifu 85442000
  • GTIN 5713140273955
  • eCl@ss 27.060.501,00
  • ETIM EC001579
  • UNSPSC 24.0 26121639
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 04
HARTING Device Connectivity
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın