매칭 제품
매칭 제품 NEW
품번들: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
모터 케이블
한방향 사전 조립방식, 제동장치 포함, 스타 연결 시 모터 지원
구리 케이블 (원형)
케이블 길이: 3 m
Notes
비교하다
품번들: 61 88 201 0219 00
Motorcbl. Q8/0 M 6G1.5 3.0m
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
제품 상세 정보
식별
  • 요소 모터 케이블
  • 사양
    한방향 사전 조립방식
    제동장치 포함
    스타 연결 시 모터 지원
  • 커넥터 1
    Han-Compact® 후드
    Han® Q 4/2 수형
  • 케이블 유형 구리 케이블 (원형)
버전
  • 케이블 길이 3 m
  • 코어 구조 6x 1.5 mm²
  • PE 단자
  • 응용 분야 모터 연결 지원
자재 특성
  • 재료 (케이블) PVC
  • 컬러 (케이블) 검정색
  • RoHS 준수(면제조항 포함)
  • RoHS 면제 6(c): 최대 4% 중량비로 납이 혼합된 구리 합금
  • ELV 상태 준수(면제조항 포함)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • ECHA SCIP 넘버 ae0bdeb2-a56c-4d51-aeb1-e094fa9de4c4
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 1 g
  • 원산지 독일
  • 유럽 관세 번호 85444290
  • GTIN 5713140274310
  • eCl@ss 27,060,490.00
  • ETIM EC002587
  • UNSPSC 24.0 26121629
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

추가 문서
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다