Matching Products
Matching Products NOVO
Part Number: 66 63 009 5213
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Interface de barramento
Interface MVB/WTB
Terminal mola
Macho
Tamanho: D-Sub 1
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
Contatos: 9
Seção transversal do condutor: 0.08 ... 0.5 mm²
Liga de cobre
Seletivamente banhado a ouro
Notes
Compare
Part Number: 66 63 009 5213
InduCom9 MVB/WTB male PL1 M3 set
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Detalhes do produto
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série D-Sub
  • Elemento Interfaz de bus
  • Especificação Interfaz MVB/WTB
Versão
  • Método de terminação Terminación Cage-Clamp
  • Gênero Macho
  • Tamanho D-Sub 1
  • Número de Pólos 9
  • Versão Entrada superior
  • Número de entradas de cabos 2
  • Entrada de cabo 2x
  • Tipo de trava Tornillo hexagonal Rosca M3
  • Conteúdo da embalagem
    Placa ciega
    Brida de ponchado
    mango de ponchado
Características técnicas
  • Seção transversal do condutor 0,08 ... 0,5 mm²
  • Seção transversal do condutor AWG 28 ... AWG 20
  • Tensão Nominal
    < 50 V AC
    < 75 V DC
  • Comprimento de decapagem 5 ... 6 mm
  • Torque de aperto
    ≤0,4 Nm Tornillo de bloqueo
    ≤0,3 Nm Tornillo de tapa
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Nível de desempenho 1
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP40
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,5 kV
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Material (contatos) Aleación de cobre
  • Superfície (contatos) Chapado en oro selectivamente
  • Material (carcaça/base) Cinc fundido a presión
  • Comprimento 61,7 mm
  • Largura 31,6 mm
  • Altura 14,8 mm
  • RoHS conforme con exención
  • Exceções RoHS 6(c): aleación de cobre con un contenido de hasta el 4% de plomo en peso
  • Status ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Substâncias REACH SVHC
  • Substâncias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
    Plomo
    Níquel
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 82,32 g
  • País de origem China
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140216556
  • eCl@ss 27.440.302,00
  • ETIM EC001132
  • UNSPSC 24.0 39121403
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Further Documents
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare