Matching Products
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
Numer Katalogowy: 33 48 344 7804 002
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.2 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 33 48 344 7804 002
MPP ix Type A - RJ45 IP20 Cat6A PUR 0,2m
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Device side / Panel feed through
129
Szczegóły Produktu
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identifikace
  • Kategorie System cabling
  • Řada HARTING Mini PushPull
  • Identifikace HARTING ix Industrial®
  • Prvek Cable assemblies
  • Specifikace Pre-assembled on both sides
  • Konektor 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
    IDC termination
  • Konektor 2
    HARTING DualBoot RJ45
    Piercing termination
  • Typ kabelu Copper cable (round)
Verze
  • Délka kabelu 0.2 m
  • Počet žil 8
  • Uspořádání vodičů 4x 2x AWG 26/7
  • Způsob připojení
    IDC insulation displacement termination
    Piercing termination
Technické vlastnosti
  • Přenosová charakteristika Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Přenosová rychlost
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Mezní teplota -40 ... +80 °C
  • Průměr kabelu 6.7 mm ± 0.3 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (kabel) PUR (polyurethane)
  • Barva (kabel) Yellow
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Not contained
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Not contained
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Not contained
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Not contained
Specifikace a schválení
  • Specifikace
    UN/ECE-R 118
    IEC 60332-1-2 Flame retardancy
    UL 1581, Sec. 1090 (H) Flame retardancy
    EN 60811-404 Oil resistance
    UL style 21815
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    EN 50618 UV resistant
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Hmotnost netto 27.5 g
  • Země původu Latvia
  • Evropské číslo celního tarifu 85444290
  • GTIN 5713140796850
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • UNSPSC 24.0 26121600