Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado en un lado
Cable de cobre (redondo)
Longitud de cable: 7.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 34 C70 0405 075
M8 Cable Assembly D-cod st/- m/- 7,5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
Identification
  • Category System cabling
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on one side
  • Connector 1
    M8 D-coding
    Male Straight
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 7.5 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x AWG 22/7
  • Coding D-coding
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 5 Class D up to 100 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Green
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 1 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140242425
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar