Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Device side / Panel feed through
32
Număr articol: 21 34 808 1380 060
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 6,0m
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 6,0m

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 6 m
Note
Comparați
Acest produs nu mai poate fi comandat. Vă rugăm să contactați partenerul dvs. local de distribuție.
Număr articol: 21 34 808 1380 060
M8 Cable Assembly 3-poles st/st f/m 6,0m
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Készülékoldal / Fali átvezetés
32
Detalii produs
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie Connettore circolari M8
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    M8
    Maschio Diritto
  • Connettore 2
    M8
    Femmina Diritto
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
Versione
  • Lunghezza del cavo 6 m
  • Numero di conduttori 3
  • Struttura conduttore 3x 0.25 mm²
  • Codifica A-coding
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grey
  • RoHS compliant with exemption
  • esenzioni RoHS 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • Stato ELV compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Yes
  • Sostanze REACH SVHC Lead
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Lead
Specifiche ed approvazioni
  • Approvazioni CE
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 1 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140267381
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați