Productos combinables
Productos combinables NEW
Partea spre aparat / Trecere prin panou
32
Part Number: 21 34 800 0388 015
M8 3-pol st/-m/- PUR 1,5 m
M8 3-pol st/-m/- PUR 1,5 m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable assemblies
Pre-assembled on one side
Copper cable (round)
Cable length: 1.5 m
Notes
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Puede usar su sustituto .
Part Number: 21 34 800 0388 015
M8 3-pol st/-m/- PUR 1,5 m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Device side / Panel feed through
32
Detalhes do produto
Identification
  • Category Cableado de sistema
  • Series Circular connectors M8
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pré-montado em um lado
  • Connector 1
    M8 Codificación A
    Macho Recto
  • Type of cable Cable de cobre (redondo)
Version
  • Cable length 1.5 m
  • Number of cores 3
  • Core structure 3x 0.25 mm²
  • Coding A-coding
Material properties
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Colour (cable) Black
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140241428
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
  • UNSPSC 24.0 26121604
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar